Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3318 € - 37,9907 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,8319 € - 34,9915 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,6226 € - 57,7498 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,706 € - 14,552 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,2624 € - 9,3727 € | Richiedi il lead time qui |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 8,4979 € - 9,4144 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,068 € - 36,4356 € | Richiedi il lead time qui |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,5151 € - 9,7868 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,6373 € - 39,8375 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 64,5815 € - 96,9069 € | Richiedi il lead time qui |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1381 € - 18,8287 € | 1230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,0107 € - 19,523 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,1773 € - 20,7727 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,2745 € - 19,9118 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,9143 € - 14,8853 € | Richiedi il lead time qui |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 33,5057 € - 50,2239 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 38,2546 € - 57,3749 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 36,741 € - 55,1394 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 39,0183 € - 58,5274 € | 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,0132 € - 3,3464 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile