I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3063 € - 71,4913 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1798 € - 4,9988 € | 193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,2214 € - 5,096 € | Richiedi il lead time qui |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 17,8774 € - 18,2422 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,1078 € - 5,2189 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 40,8626 € - 41,7033 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,472 € - 6,6148 € | Richiedi il lead time qui |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,7436 € - 3,8229 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 1,0395 € - 3,8665 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 3,277 € - 5,1793 € | 1657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 84,1601 € - 126,2609 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 68,559 € - 68,559 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,1798 € - 4,9988 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 152,0767 € - 152,0767 € | Richiedi il lead time qui |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 32,4236 € - 33,0898 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,3312 € - 3,3946 € | 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,1554 € - 5,2665 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 7,3127 € - 7,4714 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 17,7187 € - 17,7187 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 50,0789 € - 51,0941 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare