I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0131 € - 3,0131 € | Richiedi il lead time qui |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 79,2862 € - 118,9432 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,1554 € - 5,2665 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 7,3127 € - 7,4714 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 50,0789 € - 51,0941 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 1,0215 € - 2,2352 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
||
| 40,8626 € - 41,7033 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,472 € - 6,6148 € | Richiedi il lead time qui |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,7436 € - 3,8229 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 1,0395 € - 3,8665 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 68,559 € - 68,559 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 76,3842 € - 114,5832 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,277 € - 5,1793 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,3325 € - 5,2348 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,8049 € - 16,857 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,5408 € - 21,2309 € | 3287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,1795 € - 6,5956 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,2624 € - 9,3727 € | 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,076 € - 10,6598 € | 865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,5335 € - 9,7398 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare