Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 171.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10241318

Codice articolo precedente:

35282

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 10,5808 €
40 - 399 7,0538 €
400 + 6,6928 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,58 €

1 x 10,5808 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 171.0 mm
h 100.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci