Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 285.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10238158

Codice articolo precedente:

34193

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 33 19,2175 €
34 + 12,8163 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,22 €

1 x 19,2175 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 285.0 mm
h 65.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci