Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 216.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE flessibile Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10230763

Codice articolo precedente:

31785

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 6 56,5001 €
7 - 34 28,2709 €
35 - 69 14,1216 €
70 + 9,4144 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

56,50 €

1 x 56,5001 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 216.0 mm
h 50.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci