Menu Ricerca

Cappuccio con linguetta di tiro 30.0 mm PVC Nero

This black PVC standard multi-flex cap fits 13.5 - 16.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. This star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Codice articolo Essentra :

10015810

Codice articolo precedente:

MFWA-135-030

9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 1,2332 €
2000 + 0,543 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

246,64 €

200 x 1,2332 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 30.0 mm
d2 16.5 mm
d 13.5 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard BSP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci