I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. L'aggiunta della flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente. Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | Colore | Materiale | d1 | D | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4615 € - 1,0852 € | 3364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.063 in
77.8 mm
|
Rosso
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|||||
0,095 € - 0,224 € | 34976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Natural
|
PE
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
|||||
0,0742 € - 0,1761 € | 4977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||||
0,7329 € - 0,9198 € | In produzione |
2.472 in
62.8 mm
|
Rosso
|
PE
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
|||||
0,0569 € - 0,1326 € | 15984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||
0,1189 € - 0,282 € | In produzione |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||
0,1506 € - 0,3511 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||||
0,1699 € - 0,2774 € | 2424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
TPR
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|||||
0,3012 € - 0,4962 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.075 in
27.3 mm
|
Nero
|
TPR
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||||
0,0965 € - 0,2153 € | 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rosso
|
PE
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|||||
0,4048 € - 0,6064 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.827 in
71.8 mm
|
Rosso
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
|||||
0,0613 € - 0,0681 € | 9625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|||||
0,3578 € - 0,7399 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Natural
|
PE
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare