Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci esagonali sono destinati a coprire raccordi, bulloni e dadi di forma esagonale. Disponibili in tutte le misure di accoppiamento idraulico convenzionali. Grazie alla loro adattabilità, questi cappucci possono essere utilizzati anche per proteggere i componenti sferici.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 | h | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0947 € - 0,1458 € | 95661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0635 € - 0,1992 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0984 € - 0,1728 € | 7648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,1448 € - 0,2719 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1293 € - 0,1293 € | 10575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1281 € - 0,1997 € | 13149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,1529 € - 0,3257 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0862 € | 22515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1134 € - 0,1812 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1458 € - 0,2337 € | 4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1671 € - 0,3328 € | 9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0668 € - 0,1034 € | 70431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,1002 € - 0,1557 € | 13027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,1337 € - 0,2506 € | Richiedi il lead time qui |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,078 € - 0,1208 € | Richiedi il lead time qui |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm