I cappucci esagonali sono destinati a coprire raccordi, bulloni e dadi di forma esagonale. Disponibili in tutte le misure di accoppiamento idraulico convenzionali. Grazie alla loro adattabilità, questi cappucci possono essere utilizzati anche per proteggere i componenti sferici.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 | h | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1107 € - 0,1768 € | 19300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1423 € - 0,228 € | 4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0652 € - 0,1008 € | 70476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,0978 € - 0,1519 € | 17627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,1492 € - 0,3178 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,1261 € - 0,1261 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0761 € - 0,1178 € | 3096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,096 € - 0,1685 € | 8148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 0,1304 € - 0,2445 € | Richiedi il lead time qui |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,163 € - 0,3247 € | 10477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1413 € - 0,2653 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0924 € - 0,1423 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,125 € - 0,1948 € | 15899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,0619 € - 0,1944 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,048 € - 0,0841 € | 22515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm