Menu Ricerca

Cappucci esagonali

Disponibile

I cappucci esagonali sono destinati a coprire raccordi, bulloni e dadi di forma esagonale. Disponibili in tutte le misure di accoppiamento idraulico convenzionali. Grazie alla loro adattabilità, questi cappucci possono essere utilizzati anche per proteggere i componenti sferici.

  • I cappucci esagonali hanno un design rigido che consente un facile montaggio e rimozione. Disponibili per tutti i raccordi idraulici di dimensioni standard.
  • Adatti anche per la protezione di componenti rotondi.
  • Flessibili ed economici.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura d1 h H Filettatura standard Acquista
0,078 € - 0,1208 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrico
0,0984 € - 0,1728 € 8148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1448 € - 0,2719 € 3089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,1671 € - 0,3328 € 10377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,0668 € - 0,1034 € 70431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,1002 € - 0,1557 € 15027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1337 € - 0,2506 € Richiedi il lead time qui
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,1529 € - 0,3257 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,0635 € - 0,1992 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,0947 € - 0,1458 € 50661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1281 € - 0,1997 € 8149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,1458 € - 0,2337 € 4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrico
0,0492 € - 0,0862 € 22515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrico
0,1293 € - 0,1293 € 12400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1134 € - 0,1812 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
Cappuccio esagonale 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturale LDPE

10267110

Fascia di prezzo
0,1208 € - 0,078 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14; 1/2 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cappuccio esagonale 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturale LDPE

10267158

Fascia di prezzo
0,1728 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
8148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio esagonale 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267196

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
3089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cappuccio esagonale 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturale LDPE

10267226

Fascia di prezzo
0,3328 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
10377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cappuccio esagonale 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturale LDPE

10267103

Fascia di prezzo
0,1034 € - 0,0668 €

Livelli di giacenza
70431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio esagonale 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturale LDPE

10267141

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1002 €

Livelli di giacenza
15027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio esagonale 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267189

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24; 5/8 in BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Cappuccio esagonale 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturale LDPE

10267219

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio esagonale 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturale LDPE

10267097

Fascia di prezzo
0,1992 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Colore
    Naturale
Cappuccio esagonale 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturale LDPE

10267134

Fascia di prezzo
0,1458 € - 0,0947 €

Livelli di giacenza
50661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Cappuccio esagonale 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267172

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
8149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio esagonale 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267202

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
4570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Filettatura standard
    Metrico
Cappuccio esagonale 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturale LDPE

10267080

Fascia di prezzo
0,0862 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
22515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Filettatura standard
    Metrico
Cappuccio esagonale 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturale LDPE

10267127

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
12400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio esagonale 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturale LDPE

10267165

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Filettatura standard
    UNF