Menu Ricerca

Cappucci esagonali

Disponibile

I cappucci esagonali sono destinati a coprire raccordi, bulloni e dadi di forma esagonale. Disponibili in tutte le misure di accoppiamento idraulico convenzionali. Grazie alla loro adattabilità, questi cappucci possono essere utilizzati anche per proteggere i componenti sferici.

  • I cappucci esagonali hanno un design rigido che consente un facile montaggio e rimozione. Disponibili per tutti i raccordi idraulici di dimensioni standard.
  • Adatti anche per la protezione di componenti rotondi.
  • Flessibili ed economici.
Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura d1 h H Filettatura standard Acquista
0,0761 € - 0,1178 € 5077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 in;M14
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Filettatura UNF
0,1413 € - 0,2653 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Filettatura UNF
0,1261 € - 0,1261 € 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
Filettatura UNF
0,1107 € - 0,1768 € 24802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Filettatura UNF
0,0924 € - 0,1423 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
Filettatura UNF
0,048 € - 0,0841 € 23015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Filettatura Metrica
0,1492 € - 0,3178 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Non filettato
0,163 € - 0,3247 € 10627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Filettatura UNF
0,1304 € - 0,2445 € 20203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8 in;M24
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Filettatura Metrica
0,0619 € - 0,1944 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
Filettatura UNF
0,0652 € - 0,1008 € 70480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Non filettato
0,125 € - 0,1948 € 14899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Non filettato
0,1423 € - 0,228 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Filettatura Metrica
0,096 € - 0,1685 € 10148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Non filettato
0,0978 € - 0,1519 € 10697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Non filettato
Cappuccio esagonale 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturale LDPE

10267110

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0761 €

Livelli di giacenza
5077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in;M14
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio esagonale 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267196

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1413 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio esagonale 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturale LDPE

10267127

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1261 €

Livelli di giacenza
11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio esagonale 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturale LDPE

10267165

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1107 €

Livelli di giacenza
24802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in;1/2 in;M22
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio esagonale 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturale LDPE

10267134

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in;3/8 in;M18
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio esagonale 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturale LDPE

10267080

Fascia di prezzo
0,0841 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
23015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio esagonale 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturale LDPE

10267219

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
Cappuccio esagonale 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturale LDPE

10267226

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
10627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio esagonale 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267189

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,1304 €

Livelli di giacenza
20203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in;M24
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio esagonale 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturale LDPE

10267097

Fascia di prezzo
0,1944 € - 0,0619 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio esagonale 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturale LDPE

10267103

Fascia di prezzo
0,1008 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
70480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
Cappuccio esagonale 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267172

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
14899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
Cappuccio esagonale 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

10267202

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio esagonale 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturale LDPE

10267158

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
10148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
Cappuccio esagonale 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturale LDPE

10267141

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
10697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato