I cappucci e i tappi diritti per mascheratura si adattano a codoli, perni o estremità di tubi per offrire un'eccellente soluzione di mascheratura. Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non. La gamma è disponibile in vari colori per una facile identificazione della misura. I colori disponibili sono: nero, naturale, blu, verde, rosa, arancione, giallo, viola e grigio. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno cappuccio | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0761 € - 0,0896 € | 21656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.035 in
0.9 mm
|
|||||||||
0,5941 € - 0,6618 € | 324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
0,8083 € - 0,8995 € | 20435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||||
0,1975 € - 0,1975 € | 4460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
0,514 € - 0,5706 € | 35286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
0,1174 € - 0,1304 € | 23487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,1478 € - 0,1644 € | 13117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
|||||||||
0,117 € - 0,13 € | 13709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
499710 | 0,2086 € - 0,2086 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
0,1128 € - 0,1209 € | 28962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||||
0,1658 € - 0,1768 € | 1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
0,2017 € - 0,2155 € | 34416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||||
1,046 € - 1,1137 € | 516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
20,7266 € - 20,7266 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
9,0644 € - 10,0731 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
0,1893 € - 0,2114 € | 12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
0,2473 € - 0,2473 € | 41135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
0,3578 € - 0,3578 € | In produzione |
|
|||||||||
1,1137 € - 1,1137 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|||||||||
0,1329 € - 0,1478 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare