Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci/tappi a doppio innesto sono progettati per fornire una protezione affidabile delle aperture dei componenti. Proteggono le pareti esterne se usati come cappucci e le pareti interne se usati come tappi.
offrendo una soluzione versatile ed economica per diverse applicazioni industriali. Ogni cappuccio/tappo in silicone è codificato a colori per un rapido riconoscimento della misura, assicurando una selezione veloce e accurata durante l'utilizzo.
Sono dotati di una valvola a chiusura automatica che migliora le prestazioni garantendo un'aderenze sicura e totale una volta posizionati.
Materiale: Silicone Colore: Blu, Marrone Codice Serie: SRF0086
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Se utilizzato come tappo | Colore | Diametro interno | Se utilizzato come cappuccio | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
Marrone
|
0.413 in
10.50 mm
|
|
0.567 in
14.40 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
0.571 in
14.50 mm
|
|
0.705 in
17.90 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
0.256 in
6.50 mm
|
|
0.419 in
10.65 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare