10309674
90
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 299 | 2,7958 € |
| 300 + | 1,4304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4 in |
|---|---|
| D | 101.6 mm |
| d1 | 3.673 in |
| d1 | 93.3 mm |
| d2 | 3.799 in |
| d2 | 96.5 mm |
| d3 | 91.6 mm |
| d3 | 3.606 in |
| d4 | 94.7 mm |
| d4 | 3.728 in |
| h | 19.1 mm |
| h | 0.752 in |
| Colore | Blu |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare