Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE 88.0 mm 91.4 mm Blu

Questo cappuccio-tappo in LDPE blu è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Installazione e rimozione semplificate. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10309650

Codice articolo precedente:

89

580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 2,5274 €
350 + 1,2919 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

88,46 €

35 x 2,5274 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 98.4 mm
d1 88.0 mm
d2 91.4 mm
d3 86.5 mm
d4 93.3 mm
h 22.4 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci