10104170
50222
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0776 € |
| 10000 + | 0,0705 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 11.7 mm |
|---|---|
| D | 0.461 in |
| d1 | 4.7 mm |
| d1 | 0.185 in |
| d2 | 8.5 mm |
| d2 | 0.335 in |
| d3 | 2.5 mm |
| d3 | 0.098 in |
| d4 | 5.7 mm |
| d4 | 0.224 in |
| h | 22.5 mm |
| h | 0.886 in |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare