Menu Ricerca

LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 96.5 mm 102.0 mm Rosso 2

Questo cappuccio e tappo rosso è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10139356

Codice articolo precedente:

464166

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,9547 €
200 - 1999 0,4744 €
2000 - 3999 0,4503 €
4000 + 0,405 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

19,09 €

20 x 0,9547 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 110.0 mm
d1 96.5 mm
d2 102.0 mm
d3 101.0 mm
d4 94.0 mm
h 31.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci