Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 109.0 mm 113.0 mm Rosso

Questo cappuccio-tappo rosso è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Facile da inserire ed estrarre, ha 6 scanalature sullo stelo per un'ottima tenuta quando è usato come tappo. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10103111

Codice articolo precedente:

462570

18130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 174 1,96 €
175 + 1,1018 €
Confezione standard: 175

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

68,60 €

35 x 1,96 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 123.0 mm
d1 109.0 mm
d2 113.0 mm
d3 106.0 mm
d4 111.0 mm
h 27.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci