Menu Ricerca

LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 202.9 mm 203.8 mm Nero 2

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Codice articolo Essentra :

10241578

Codice articolo precedente:

39196

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 14,4847 €
100 + 6,8125 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

144,85 €

10 x 14,4847 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 218.7 mm
d1 202.9 mm
d2 203.8 mm
d3 198.8 mm
d4 198.0 mm
h 32.7 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci