10085554
12577
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 4,9619 € |
| 100 + | 2,2108 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 167.3 mm |
|---|---|
| D | 6.587 in |
| d1 | 156.0 mm |
| d1 | 6.142 in |
| d2 | 6.39 in |
| d2 | 162.3 mm |
| d3 | 5.976 in |
| d3 | 151.8 mm |
| d4 | 158.8 mm |
| d4 | 6.252 in |
| h | 36.7 mm |
| h | 1.445 in |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare