10085547
12576
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 15 - 149 | 4,5208 € |
| 150 + | 1,9545 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 5.906 in |
|---|---|
| D | 150.0 mm |
| d1 | 139.5 mm |
| d1 | 5.492 in |
| d2 | 145.6 mm |
| d2 | 5.732 in |
| d3 | 135.0 mm |
| d3 | 5.315 in |
| d4 | 5.512 in |
| d4 | 140.0 mm |
| h | 36.5 mm |
| h | 1.437 in |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare