Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 111.5 mm 117.6 mm Rosso

Questo cappuccio-tappo rosso è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Facile da inserire ed estrarre, ha 6 scanalature sullo stelo per un'ottima tenuta quando è usato come tappo. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10085523

Codice articolo precedente:

12574

7225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,9307 €
250 + 1,2974 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

73,27 €

25 x 2,9307 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 107.5 mm
d4 115.0 mm
h 35.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci