10085042
12480
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,3658 € |
| 1000 + | 0,1642 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 42.3 mm |
|---|---|
| D | 1.665 in |
| d1 | 1.335 in |
| d1 | 33.9 mm |
| d2 | 38.3 mm |
| d2 | 1.508 in |
| d3 | 31.9 mm |
| d3 | 1.256 in |
| d4 | 1.437 in |
| d4 | 36.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h | 24.5 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare