10084847
12428
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,3509 € |
| 2000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.457 in |
|---|---|
| D | 37.0 mm |
| d1 | 30.5 mm |
| d1 | 1.201 in |
| d2 | 1.311 in |
| d2 | 33.3 mm |
| d3 | 28.4 mm |
| d3 | 1.118 in |
| d4 | 31.1 mm |
| d4 | 1.224 in |
| h | 0.591 in |
| h | 15.0 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare