10084809
12424
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,1383 € |
| 4000 + | 0,063 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1 in |
|---|---|
| D | 25.4 mm |
| d1 | 18.3 mm |
| d1 | 0.72 in |
| d2 | 0.843 in |
| d2 | 21.4 mm |
| d3 | 16.4 mm |
| d3 | 0.646 in |
| d4 | 0.76 in |
| d4 | 19.3 mm |
| h | 17.5 mm |
| h | 0.689 in |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare