10084762
12420
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0624 € |
| 10000 + | 0,0446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 15.6 mm |
|---|---|
| D | 0.614 in |
| d1 | 10.6 mm |
| d1 | 0.417 in |
| d2 | 12.2 mm |
| d2 | 0.48 in |
| d3 | 8.6 mm |
| d3 | 0.339 in |
| d4 | 10.0 mm |
| d4 | 0.394 in |
| h | 0.386 in |
| h | 9.8 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare