Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 77.1 mm 80.7 mm Rosso

Questo cappuccio-tappo rosso è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Facile da inserire ed estrarre, ha 6 scanalature sullo stelo per un'ottima tenuta quando è usato come tappo. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10080641

Codice articolo precedente:

11170

6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 + 0,554 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

166,20 €

300 x 0,554 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 85.7 mm
d1 77.1 mm
d2 80.7 mm
d3 74.8 mm
d4 78.2 mm
h 19.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000
Contenuto Riciclato % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci