10073483
110198
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,151 € |
| 5000 + | 0,0672 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 24.0 mm |
|---|---|
| D | 0.945 in |
| d1 | 17.5 mm |
| d1 | 0.689 in |
| d2 | 20.1 mm |
| d2 | 0.791 in |
| d3 | 15.9 mm |
| d3 | 0.626 in |
| d4 | 18.5 mm |
| d4 | 0.728 in |
| h | 0.571 in |
| h | 14.5 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare