10072431
10837
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,9786 € |
| 2500 + | 0,9291 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 118.5 mm |
|---|---|
| D | 4.665 in |
| d1 | 4.331 in |
| d1 | 110.0 mm |
| d2 | 4.528 in |
| d2 | 115.0 mm |
| d3 | 4.134 in |
| d3 | 105.0 mm |
| d4 | 109.0 mm |
| d4 | 4.291 in |
| h | 1.102 in |
| h | 28.0 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare