10070697
10394
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0993 € |
| 5000 + | 0,0446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 23.8 mm |
|---|---|
| D | 0.937 in |
| d1 | 17.8 mm |
| d1 | 0.701 in |
| d2 | 20.0 mm |
| d2 | 0.787 in |
| d3 | 16.4 mm |
| d3 | 0.646 in |
| d4 | 18.3 mm |
| d4 | 0.72 in |
| h | 0.528 in |
| h | 13.4 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Materiale | LDPE |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare