10119648
100021
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0919 € |
| 5000 - 49999 | 0,0437 € |
| 50000 + | 0,0428 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 19.0 mm |
|---|---|
| D | 0.748 in |
| d1 | 0.535 in |
| d1 | 13.6 mm |
| d2 | 15.3 mm |
| d2 | 0.602 in |
| d3 | 12.1 mm |
| d3 | 0.476 in |
| d4 | 0.476 in |
| d4 | 12.1 mm |
| h | 0.441 in |
| h | 11.2 mm |
| Colore | Giallo |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare