I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,1284 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.323 in
33.6 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
2
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Richiedi il lead time qui |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0424 € - 0,066 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare