Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.

  • Impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso l'elemento di contatto.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici, nell'industria chimica o medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 D h d3 d4 Tipo Acquista
0,0536 € - 0,0725 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
2
0,2717 € - 0,3045 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
0,1155 € - 0,1779 € 12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
19.2 mm
30.1 mm
14.7 mm
17.6 mm
20.5 mm
3
0,1093 € - 0,1684 € 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
0,134 € - 0,2063 € 2920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,0662 € - 0,102 € 87550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,0908 € - 0,1399 € 37050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,1032 € - 0,1589 € 15400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
0,1093 € - 0,1684 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
2
0,2478 € - 0,6156 € 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,0779 € - 0,1858 € 23798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
0,2552 € - 0,393 € 4562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,0763 € - 0,1175 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
0,1032 € - 0,1589 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,1093 € - 0,1684 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
2
0,1216 € - 0,1874 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
0,134 € - 0,2063 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
0,1155 € - 0,1779 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
0,1278 € - 0,1969 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
0,2898 € - 0,4464 € 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
  • di 5
Cappuccio e tappo conico 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Rosso

10074701

Fascia di prezzo
0,0725 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Rosso

10083628

Fascia di prezzo
0,3045 € - 0,2717 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Cappuccio e tappo conico 20.52 mm 22.1 mm (DIA) Blu

10160145

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    20.5 mm
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    22.1 mm
  • D
    30.1 mm
Cappuccio e tappo conico 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Blu

10160121

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm
Cappuccio e tappo conico 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Blu

10160183

Fascia di prezzo
0,2063 € - 0,134 €

Livelli di giacenza
2920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 4.39 mm 6.1 mm Blu

10160169

Fascia di prezzo
0,102 € - 0,0662 €

Livelli di giacenza
87550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Cappuccio e tappo conico 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Blu

10160220

Fascia di prezzo
0,1399 € - 0,0908 €

Livelli di giacenza
37050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 12.2 mm 13.9 mm Blu

10160022

Fascia di prezzo
0,1589 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
15400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blu

10160046

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rosso

10084946

Fascia di prezzo
0,6156 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Rosso

10092156

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
23798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Cappuccio e tappo conico 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Blu

10160206

Fascia di prezzo
0,393 € - 0,2552 €

Livelli di giacenza
4562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blu

10160091

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0763 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 14.4 mm 16.0 mm Blu

10160039

Fascia di prezzo
0,1589 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 18.4 mm 20.6 mm Blu

10160053

Fascia di prezzo
0,1684 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 24.1 mm 25.9 mm Blu

10160077

Fascia di prezzo
0,1874 € - 0,1216 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Cappuccio e tappo conico 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Blu

10160190

Fascia di prezzo
0,2063 € - 0,134 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Cappuccio e tappo conico 23.19 mm 24.77 mm (DIA) Blu

10160152

Fascia di prezzo
0,1779 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Cappuccio e tappo conico 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Blu

10160176

Fascia di prezzo
0,1969 € - 0,1278 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blu

10160084

Fascia di prezzo
0,4464 € - 0,2898 €

Livelli di giacenza
1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm