Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0414 € - 0,0644 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
2
|
||
| 0,0367 € - 0,0571 € | 4898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,0805 € - 0,1253 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.323 in
33.6 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
2
|
||
| 0,5734 € - 2,282 € | 1755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.689 in
68.3 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2
|
||
| 0,614 € - 2,4345 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.248 in
57.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2
|
||
| 0,6333 € - 2,4345 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.795 in
71.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| 1,3475 € - 2,8299 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.406 in
86.5 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2
|
||
| 0,5151 € - 1,0817 € | 2162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.059 in
52.3 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2
|
||
| 0,5075 € - 1,9996 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.579 in
65.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.335 in
59.3 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2
|
||
| 0,1667 € - 0,3502 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 0,2207 € - 0,4115 € | 8015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
2
|
||
| 0,1354 € - 0,1639 € | 12830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.094 in
27.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 0,2322 € - 1,0817 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
| 0,0895 € - 0,1667 € | 1894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| 0,1667 € - 0,1667 € | 12393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
||
| 0,1183 € - 0,1667 € | 4698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 1,5466 € - 3,2479 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.713 in
94.3 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
2
|
||
| 0,2639 € - 0,4976 € | 2555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 0,62 € - 1,302 € | 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.004 in
50.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
| 1,1687 € - 2,4543 € | 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.921 in
74.2 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare