Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3095 € - 0,6662 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.681 in
42.7 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1
|
||
| 0,221 € - 0,5223 € | 59500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.323 in
33.6 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1
|
||
| 0,4449 € - 1,0475 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.13 in
54.1 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1
|
||
| 0,1127 € - 0,1735 € | 12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,2489 € - 0,3834 € | 4562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1
|
||
| 0,5734 € - 2,282 € | 1755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.689 in
68.3 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
1
|
||
| 0,2322 € - 1,0817 € | 3480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
1
|
||
| 0,2207 € - 0,4115 € | 8015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
1
|
||
| 0,174 € - 0,2891 € | 10096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,1327 € - 0,1667 € | 26641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,1776 € - 0,1776 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,5151 € - 1,0817 € | 2162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.059 in
52.3 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,2423 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,614 € - 2,4345 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.248 in
57.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
1
|
||
| 1,3475 € - 2,8299 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
1
|
||
| 0,1354 € - 0,1639 € | 10830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.094 in
27.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
||
| 0,2576 € - 0,3631 € | 6929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
1
|
|||
| 0,6191 € - 2,4543 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.091 in
78.5 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.925 in
74.3 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
1
|
||
| 0,2177 € - 1,0817 € | 3240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1