Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.

  • Impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso l'elemento di contatto.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici, nell'industria chimica o medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 D h d3 d4 Tipo Acquista
0,0523 € - 0,0708 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
11.4 mm
12.4 mm
1
0,265 € - 0,2971 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.3 mm
22.5 mm
55.4 mm
17.3 mm
20.8 mm
23.5 mm
4
0,1067 € - 0,1643 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
18.4 mm
29.0 mm
15.0 mm
16.8 mm
19.4 mm
1
0,1187 € - 0,1828 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
1
0,1067 € - 0,1643 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
15.5 mm
26.2 mm
13.4 mm
13.9 mm
16.1 mm
1
0,1007 € - 0,155 € 17625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
0,1067 € - 0,1643 € 17640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,1007 € - 0,155 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
14.4 mm
24.1 mm
12.5 mm
12.7 mm
14.7 mm
4
0,1127 € - 0,1735 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.4 mm
20.8 mm
31.7 mm
15.8 mm
18.8 mm
22.0 mm
1
0,1007 € - 0,155 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.9 mm
12.2 mm
22.1 mm
11.7 mm
10.4 mm
12.5 mm
4
0,1247 € - 0,1921 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
1
0,2828 € - 0,4355 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
1
0,0826 € - 0,1273 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,076 € - 0,1813 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
0,2418 € - 0,6006 € 7840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
1
0,076 € - 0,1813 € 32198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
1
0,2749 € - 0,647 € 54600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
1
0,5361 € - 1,4798 € 58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.4 mm
62.0 mm
83.0 mm
28.0 mm
59.0 mm
64.3 mm
1
0,0646 € - 0,0995 € 87550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,0744 € - 0,1147 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
  • di 5
Cappuccio e tappo conico 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Rosso

10074701

Fascia di prezzo
0,0708 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    15.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 22.5 mm 25.3 mm Rosso

10083628

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,265 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • D
    55.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 18.4 mm 20.6 mm Blu

10160053

Fascia di prezzo
0,1643 € - 0,1067 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    16.8 mm
  • d4
    19.4 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    20.6 mm
  • D
    29.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 24.1 mm 25.9 mm Blu

10160077

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 15.5 mm 17.4 mm Blu

10160046

Fascia di prezzo
0,1643 € - 0,1067 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • D
    26.2 mm
Cappuccio e tappo conico 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Blu

10160114

Fascia di prezzo
0,155 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
17625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Cappuccio e tappo conico 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Blu

10160138

Fascia di prezzo
0,1643 € - 0,1067 €

Livelli di giacenza
17640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 14.4 mm 16.0 mm Blu

10160039

Fascia di prezzo
0,155 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.7 mm
  • d1
    14.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 20.8 mm 23.4 mm Blu

10160060

Fascia di prezzo
0,1735 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • D
    31.7 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 12.2 mm 13.9 mm Blu

10160022

Fascia di prezzo
0,155 € - 0,1007 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.1 mm
Cappuccio e tappo conico 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Blu

10160176

Fascia di prezzo
0,1921 € - 0,1247 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blu

10160084

Fascia di prezzo
0,4355 € - 0,2828 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Cappuccio e tappo conico 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Blu

10160213

Fascia di prezzo
0,1273 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Rosso

10084908

Fascia di prezzo
0,1813 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Rosso

10084946

Fascia di prezzo
0,6006 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
7840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Rosso

10092156

Fascia di prezzo
0,1813 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
32198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Rosso

10092194

Fascia di prezzo
0,647 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
54600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE - PIR 62.0 mm 66.4 mm Rosso

10092231

Fascia di prezzo
1,4798 € - 0,5361 €

Livelli di giacenza
58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • D
    83.0 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 4.39 mm 6.1 mm Blu

10160169

Fascia di prezzo
0,0995 € - 0,0646 €

Livelli di giacenza
87550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blu

10160091

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,0744 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm