Menu Ricerca

Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10250662

Codice articolo precedente:

461740

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 1,5721 €
100 - 999 1,5013 €
1000 + 1,4304 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

78,61 €

50 x 1,5721 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 44.5 mm
IH 50.8 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1-3/4-5
Filettatura standard Filettatura UNF
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Naturale
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci