Menu Ricerca

Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo Essentra :

10359716

Codice articolo precedente:

19-0421-1

700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.7 mm
IH 30.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M8
Filettatura standard Filettatura Metrica
Materiale (nome esteso) Gomma EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci