La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L1 | Dimensioni filettatura | L | d2 | D | d1 | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2464 € - 0,5978 € | Richiedi il lead time qui |
0.37 in
9.4 mm
|
11/16-16
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3031 € - 0,7524 € | 53700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.429 in
10.9 mm
|
13/16-16
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,8979 € - 2,3704 € | 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 in
14.7 mm
|
1-11/16-12
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 1,5579 € - 3,3311 € | 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 in
14.7 mm
|
1-7/16-12"
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3809 € - 1,038 € | 6720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
1-3/16-12
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1912 € - 0,4639 € | 175700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
9/16-18"
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3186 € - 0,80 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
1/14
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0514 € - 0,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
DIN 43650
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare