Menu Ricerca

Cappucci di tenuta con anello interno

Disponibile

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L1 Dimensioni filettatura L d2 D d1 Filettatura standard Acquista
0,2464 € - 0,5978 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
Filettatura UNF
0,3031 € - 0,7524 € 53700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
Filettatura UNF
0,8979 € - 2,3704 € 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
Filettatura UNF
1,5579 € - 3,3311 € 2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
Filettatura UNF
0,3809 € - 1,038 € 6720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
Filettatura UNF
0,1912 € - 0,4639 € 175700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
Filettatura UNF
0,3186 € - 0,80 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
Filettatura UNF
0,0514 € - 0,08 € Richiedi il lead time qui
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
Cappuccio di tenuta con O-ring 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Blu LDPE

10186251

Fascia di prezzo
0,5978 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Blu LDPE

10186268

Fascia di prezzo
0,7524 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
53700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blu LDPE

10186305

Fascia di prezzo
2,3704 € - 0,8979 €

Livelli di giacenza
695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blu LDPE

10186299

Fascia di prezzo
3,3311 € - 1,5579 €

Livelli di giacenza
2520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Blu LDPE

10186282

Fascia di prezzo
1,038 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
6720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Blu LDPE

10186244

Fascia di prezzo
0,4639 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
175700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Blu LDPE

10186275

Fascia di prezzo
0,80 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
Cappuccio di tenuta con O-ring 14.0 mm 18.0 mm Nero LDPE

20571009

Fascia di prezzo
0,08 € - 0,0514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm