Menu Ricerca

Cappucci di sicurezza

Disponibile

I cappucci di sicurezza coprono i giunti esposti su diversi tipi di attrezzature per esterni. Proteggono da danni, corrosione e contaminazione. Si incastrano facilmente e sono ideali per le applicazioni all'aperto, come le attrezzature per parchi giochi.

  • I cappucci e le basi di sicurezza sono utilizzati per nascondere in modo ordinato i componenti di fissaggio. Garantiscono una protezione ideale dagli agenti atmosferici per le giunzioni esposte in varie attrezzature da esterno.
  • Particolarmente indicati per l'uso su attrezzature per parchi giochi e attrezzature da ginnastica.
  • Scatta saldamente in posizione con il minimo sforzo.
Materiale: PP Colore: Nero, Giallo, Rosso, Bianco, Blu, Verde Codice Serie: SR2040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D d1 d2 h H Tipo Acquista
0,0786 € - 0,1246 € 25103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1106 € - 0,2025 € 22420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1012 € - 0,1405 € 35960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2733 € - 0,4999 € 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,2067 € - 0,3767 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1501 € - 0,2747 € 12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0946 € - 0,1501 € 119437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1349 € - 0,2464 € 20654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0786 € - 0,1246 € 22265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1012 € - 0,1405 € 20640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1106 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,0786 € - 0,1246 € 71985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,2067 € - 0,3767 € 13076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1012 € - 0,1405 € 23170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0946 € - 0,1501 € 16985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2081 € - 0,3824 € 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1227 € - 0,2237 € 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1012 € - 0,1405 € 45729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,2067 € - 0,3767 € 11176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1501 € - 0,2747 € 63060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • di 3
Cappucci di sicurezza M6 6.3 mm 25.0 mm PP Bianco

10057193

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
25103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 10.3 mm 38.0 mm PP Bianco

10057438

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
22420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blu

10057308

Fascia di prezzo
0,1405 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
35960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cappucci di sicurezza 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Nero

10117491

Fascia di prezzo
0,4999 € - 0,2733 €

Livelli di giacenza
7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Fascia di prezzo
0,3767 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 PP Rosso

10057391

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
12125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cappucci di sicurezza M6 25.0 mm PP Nero

10057148

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
119437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Blu

10057544

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
20654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cappucci di sicurezza 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
22265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cappucci di sicurezza M8 8.3 mm 32.0 mm PP Bianco

10057315

Fascia di prezzo
0,1405 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
20640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cappucci di sicurezza PP

10057452

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Cappucci di sicurezza 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
71985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cappucci di sicurezza M12 PP Rosso

10057513

Fascia di prezzo
0,3767 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
13076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Fascia di prezzo
0,1405 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
23170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cappucci di sicurezza;M6;PP;Verde

10057117

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
16985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Bianco

10057490

Fascia di prezzo
0,3824 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza 43.0 mm PP

10057575

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cappucci di sicurezza 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Fascia di prezzo
0,1405 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
45729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Nero

10057506

Fascia di prezzo
0,3767 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
11176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 38.0 mm PP Blu

10057360

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
63060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm