Menu Ricerca

Cappucci di sicurezza

Disponibile

I cappucci di sicurezza coprono i giunti esposti su diversi tipi di attrezzature per esterni. Proteggono da danni, corrosione e contaminazione. Si incastrano facilmente e sono ideali per le applicazioni all'aperto, come le attrezzature per parchi giochi.

  • I cappucci e le basi di sicurezza sono utilizzati per nascondere in modo ordinato i componenti di fissaggio. Garantiscono una protezione ideale dagli agenti atmosferici per le giunzioni esposte in varie attrezzature da esterno.
  • Particolarmente indicati per l'uso su attrezzature per parchi giochi e attrezzature da ginnastica.
  • Scatta saldamente in posizione con il minimo sforzo.
Materiale: PP Colore: Nero, Giallo, Rosso, Bianco, Blu, Verde Codice Serie: SR2040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D d1 d2 h H Tipo Acquista
0,0946 € - 0,1501 € 18622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1227 € - 0,2237 € 38199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1227 € - 0,2237 € 28839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1501 € - 0,2747 € 11125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,228 € - 0,4178 € 21283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2067 € - 0,3767 € 9894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1219 € - 0,1685 € 39238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1219 € - 0,1685 € 12563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1012 € - 0,1405 € 23170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1106 € - 0,2025 € 22420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,0946 € - 0,1501 € 118937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1219 € - 0,1685 € 2590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1219 € - 0,1685 € 19855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0946 € - 0,1501 € 9150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1219 € - 0,1685 € 12321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1501 € - 0,2747 € 13137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2067 € - 0,3767 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1501 € - 0,2747 € 25573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1227 € - 0,2237 € 45418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1106 € - 0,2025 € 40101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
  • di 3
Cappucci di sicurezza M6 25.0 mm PP Bianco

10057131

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
18622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Verde

10057537

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
38199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Giallo

10057582

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
28839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cappucci di sicurezza M10 PP Rosso

10057391

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
11125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Giallo

10057520

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
21283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Blu

10057483

Fascia di prezzo
0,3767 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
9894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1219 €

Livelli di giacenza
39238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Rosso

10057278

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1219 €

Livelli di giacenza
12563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cappucci di sicurezza 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Fascia di prezzo
0,1405 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
23170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 10.3 mm 38.0 mm PP Bianco

10057438

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
22420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M6 25.0 mm PP Nero

10057148

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
118937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Blu

10057247

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1219 €

Livelli di giacenza
2590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Giallo

10057285

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1219 €

Livelli di giacenza
19855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cappucci di sicurezza M6 25.0 mm PP Rosso

10057155

Fascia di prezzo
0,1501 € - 0,0946 €

Livelli di giacenza
9150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Bianco

10057254

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1219 €

Livelli di giacenza
12321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
13137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Fascia di prezzo
0,3767 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 38.0 mm PP Nero

10057384

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
25573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cappucci di sicurezza 43.0 mm PP

10057568

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
45418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cappucci di sicurezza 38.0 mm PP

10057445

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
40101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm