Menu Ricerca

Cappucci di sicurezza

Disponibile

I cappucci di sicurezza coprono i giunti esposti su diversi tipi di attrezzature per esterni. Proteggono da danni, corrosione e contaminazione. Si incastrano facilmente e sono ideali per le applicazioni all'aperto, come le attrezzature per parchi giochi.

  • I cappucci e le basi di sicurezza sono utilizzati per nascondere in modo ordinato i componenti di fissaggio. Garantiscono una protezione ideale dagli agenti atmosferici per le giunzioni esposte in varie attrezzature da esterno.
  • Particolarmente indicati per l'uso su attrezzature per parchi giochi e attrezzature da ginnastica.
  • Scatta saldamente in posizione con il minimo sforzo.
Materiale: PP Colore: Nero, Giallo, Rosso, Bianco, Blu, Verde Codice Serie: SR2040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
50 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D d1 d2 h H Tipo Acquista
0,0766 € - 0,1215 € 3430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1
0,2017 € - 0,3675 € 2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1198 € - 0,2183 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1
0,2031 € - 0,373 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1464 € - 0,268 € Richiedi il lead time qui
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1316 € - 0,2404 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1
0,0923 € - 0,1464 € Richiedi il lead time qui
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2017 € - 0,3675 € 6692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1464 € - 0,268 € 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0923 € - 0,1464 € 9408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1464 € - 0,268 € 2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1189 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1189 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0988 € - 0,137 € Richiedi il lead time qui
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1
0,0923 € - 0,1464 € 83790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1198 € - 0,2183 € 55146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
1
0,0988 € - 0,137 € 18940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
1
0,0766 € - 0,1215 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1
0,0766 € - 0,1215 € 29442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
1
0,1189 € - 0,1644 € Richiedi il lead time qui
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • di 3
Cappucci di sicurezza M6 6.3 mm 25.0 mm PP Giallo

036001213211

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
3430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Blu

036007108711

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
2794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 12.4 mm 43.0 mm PP Bianco

036007211311

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Bianco

036007111311

Fascia di prezzo
0,373 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 38.0 mm PP Verde

036005100811

Fascia di prezzo
0,268 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Blu

036007208711

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1316 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cappucci di sicurezza M6 25.0 mm PP Nero

036001111411

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 PP Rosso

036007112411

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
6692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 38.0 mm PP Blu

036005108711

Fascia di prezzo
0,268 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cappucci di sicurezza M6 25.0 mm PP Rosso

036001112411

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
9408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M10 38.0 mm PP Nero

036005111411

Fascia di prezzo
0,268 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Bianco

036003111311

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Blu

036003108711

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 8.3 mm 32.0 mm PP Bianco

036003211311

Fascia di prezzo
0,137 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cappucci di sicurezza;M6;PP;Verde

036001100811

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
83790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cappucci di sicurezza M12 43.0 mm PP Giallo

036007213211

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
55146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cappucci di sicurezza M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blu

036003208711

Fascia di prezzo
0,137 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
18940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cappucci di sicurezza M6 6.3 mm 25.0 mm PP Nero

036001211411

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cappucci di sicurezza M6 6.3 mm 25.0 mm PP Bianco

036001211311

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
29442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Cappuccio
  • Filettatura bullone
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cappucci di sicurezza M8 32.0 mm PP Giallo

036003113211

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo componente
    Base
  • Filettatura bullone
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm