Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per albero motore 30.0 mm 30.0 mm Giallo PVC flessibile

Yellow PVC driveshaft protection cap protects 30.0 mm drive shaft and surrounding bearings from oil and chemicals. Suitable for DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Codice articolo Essentra :

10026762

Codice articolo precedente:

SPWJ-30

1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,5112 €
4000 + 0,4863 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

204,48 €

400 x 0,5112 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 80.0 mm
d 30.0 mm
d1 30.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci