Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.0
Rosso
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
Cappuccio di protezione filettato M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Rosso

10546376


Livelli di giacenza
4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità