Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettatura UNF 13/16 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107737

Codice articolo precedente:

9235000

1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,8177 €
1000 + 0,4368 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

204,43 €

250 x 0,8177 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 37.0 mm
H 27.0 mm
h 25.0 mm
Filettatura standard Filettatura UNF
Dimensioni filettatura 13/16 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci