Menu Ricerca

Cappuccio filettato Filettature BSP, Filetti gas 2 HDPE Giallo

Codice articolo Essentra :

10107454

Codice articolo precedente:

9112000

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 1199 0,9035 €
1200 - 1799 0,4804 €
1800 + 0,3293 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

90,35 €

100 x 0,9035 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 67.0 mm
H 28.5 mm
h 26.5 mm
Filettatura standard BSP/GAS
Dimensioni filettatura 2-11 in
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci