Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati PCR

Disponibile

I tappi di protezione filettati proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.

Sono dotati di un design a testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente. Basta avvitarli su un tubo o una condotta. Utilizzati in varie applicazioni, come sistemi idraulici e pneumatici, ambienti automobilistici e industriali. Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni filettate che rispettano gli standard Metrici, BSP/Gas e UNF.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura H D Filettatura standard Acquista
0,0774 € - 0,1205 € Richiedi il lead time qui
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € Richiedi il lead time qui
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,106 € - 0,1649 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 x 11
19.0
36.0
GAS
0,0393 € - 0,0611 € Richiedi il lead time qui
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1
10.0
9.9
Metrico
0,1501 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,0245 € - 0,0381 € Richiedi il lead time qui
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrico
0,0638 € - 0,0993 € Richiedi il lead time qui
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrico
0,1044 € - 0,116 € Richiedi il lead time qui
M45 x 2
21.8
47.8
Metrico
0,1216 € - 0,1352 € Richiedi il lead time qui
M52 x 2
16.0
54.7
Metrico
0,0304 € - 0,0473 € Richiedi il lead time qui
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
0,0245 € - 0,0381 € Richiedi il lead time qui
M12 x 1
12.0
13.8
Metrico
0,0415 € - 0,0647 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,0367 € - 0,0571 € 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
0,1014 € - 0,1577 € Richiedi il lead time qui
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,1645 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,0304 € - 0,0473 € Richiedi il lead time qui
M11 x 1
12.0
14.0
Metrico
0,0626 € - 0,0974 € Richiedi il lead time qui
3/4" x 16
13.8
21.7
UNF/JIC
0,0509 € - 0,0791 € Richiedi il lead time qui
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrico
0,0988 € - 0,1538 € Richiedi il lead time qui
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metrico
  • di 2
Cappuccio filettato 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751692

Fascia di prezzo
0,1205 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751722

Fascia di prezzo
0,1649 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.5/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751401

Fascia di prezzo
0,1649 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 x 11
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio filettato 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751647

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16" x 24
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M8 x 1 LDPE - PCR Verde

20751449

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751425

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.1/2 x 11
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio filettato M12 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751487

Fascia di prezzo
0,0381 € - 0,0245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
Cappuccio filettato M22 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751531

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M45 x 2 LDPE - PCR Verde

20751609

Fascia di prezzo
0,116 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    21.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M52 x 2 LDPE - PCR Verde

20751616

Fascia di prezzo
0,1352 € - 0,1216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751357

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 x 28
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M12 x 1 LDPE - PCR Verde

20751470

Fascia di prezzo
0,0381 € - 0,0245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751388

Fascia di prezzo
0,0647 € - 0,0415 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 x 14
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Verde

20751371

Fascia di prezzo
0,0571 € - 0,0367 €

Livelli di giacenza
55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 x 19
  • Filettatura standard
    BSP;GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751746

Fascia di prezzo
0,1577 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.5/8" x 12
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751432

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 x 11
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio filettato M11 x 1 LDPE - PCR Verde

20751463

Fascia di prezzo
0,0473 € - 0,0304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M11 x 1
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato 3/4" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751661

Fascia di prezzo
0,0974 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    13.8 mm
  • D
    21.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4" x 16
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Colore
    Verde
Cappuccio filettato M20 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751524

Fascia di prezzo
0,0791 € - 0,0509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio filettato M28 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751562

Fascia di prezzo
0,1538 € - 0,0988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR