Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione filettati proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.
Sono dotati di un design a testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente. Basta avvitarli su un tubo o una condotta. Utilizzati in varie applicazioni, come sistemi idraulici e pneumatici, ambienti automobilistici e industriali. Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni filettate che rispettano gli standard Metrici, BSP/Gas e UNF.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | H | D | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1134 € - 0,1765 € | Richiedi il lead time qui |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Metrico
|
||
| 0,0824 € - 0,1281 € | Richiedi il lead time qui |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | Richiedi il lead time qui |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | Richiedi il lead time qui |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrico
|
||
| 0,1645 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
| 0,0304 € - 0,0473 € | Richiedi il lead time qui |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,0393 € - 0,0611 € | Richiedi il lead time qui |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0415 € - 0,0647 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 x 14
|
13.5
|
23.2
|
GAS
|
||
| 0,0774 € - 0,1205 € | Richiedi il lead time qui |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | Richiedi il lead time qui |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0592 € - 0,0922 € | Richiedi il lead time qui |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0602 € - 0,0936 € | Richiedi il lead time qui |
13/16" x 16
|
15.3
|
23.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0814 € - 0,1266 € | Richiedi il lead time qui |
1.3/16" x 12
|
19.1
|
32.7
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1014 € - 0,1577 € | Richiedi il lead time qui |
1.5/8" x 12
|
22.0
|
44.8
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0415 € - 0,0646 € | Richiedi il lead time qui |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0988 € - 0,1538 € | Richiedi il lead time qui |
M28 x 1.5
|
14.0
|
32.0
|
Metrico
|
||
| 0,0367 € - 0,0571 € | 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
BSP;GAS
|
||
| 0,1044 € - 0,116 € | Richiedi il lead time qui |
M45 x 2.0
|
21.8
|
47.8
|
Metrico
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare